text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
ház nélkül
Alaptest anyaga
poliuretán
Alaptest színe
barna
B=hevederszélesség
20
D=görgőátmérő
40
D1
10
Futófelület anyaga
Termoplasztikus poliuretán
Golyóscsapágy
6200 2RS
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Terhelhetőség kg
55
UNSPSC Code
31161550
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Futófelület Extrathane, keménység 92° Shore A, világosbarna.
Futófelület, poliamid 6, keménység 70° Shore D, fehér.
A futófelület termoplasztikus poliuretán (TPU) keménysége 92° Shore, sötétszürke és a keréktest poliamid, ezüstszürke.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU) keménysége 98° Shore, barna.
További információk
A futófelület tartósan a golyóscsapágyra öntött.

Futófelület, Extrathane: halk futás, alacsony gördülési ellenállás, rugalmas, padlókímélő, rendkívül kopásálló, nagy vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.

Futófelület poliamid 6: törésálló, nagyon alacsony gördülési ellenállás, könnyed futás sima padlókon, rendkívül kopásálló.

Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU), ezüstszürke: alacsony gördülési ellenállás, nagyon kopásálló, hidrolízisálló, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.

Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU), barna: nagyon alacsony gördülési ellenállás, nagyon kopásálló, nyommentes, kontaktfelületet nem színezi.

Alkalmazási terület: szállítószalagok, kapuk stb.
További méretek kérésre.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak