Görgősláb stop-fix rögzítő rendszerrel poliuretán 95046-15-101250322
- Kerekek golyóscsapággyal
- Alumínium profilokhoz
- Acéllemez ház
Mennyiségi egység
52,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Alak
C
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
galvanikusan horganyzott
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
161
L=Hossz
120
A
40
B1
40
D1
8,5
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L1
80
R
102,5
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
120
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Az alumínium profilrendszerek a modern gép-, berendezés- és készülékgyártásban használható elemek. Az alumíniumprofilokhoz készült görgőket sokoldalúan alkalmazhatók és felhasználóbarát tulajdonságukkal tűnek ki. A kialakítás az egyszerűség és a funkcionalitás lényegét testesíti meg.
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Keréktest, poliamid 6.
Kerekek, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Keréktest, poliamid 6.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Termoplasztikus poliuretán, (TPU), sötétszürke.
Poliamid 6, ezüstszürke.
Termoplasztikus poliuretán, (TPU), sötétszürke.
Poliamid 6, ezüstszürke.
További információk
A két speciális kivitelű rögzítőlemezzel szinte univerzálisan alkalmazható bármely alumíniumprofilhoz. A standard termékválaszték különböző görgőket tartalmaz, mint pl. bakgörgőket vagy vezetőgörgőket fékkel vagy anélkül.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek különböző maró közegekkel szemben.
A kiváló minőségű termoplasztikus poliuretánból (TPU) készült futófelület 94 Shore A keménységű és a keréktestre fröccsentéssel viszik fel. A futófelület nem hagy nyomot, csekély gördülési és fordulási ellenállással, valamint nagy kopásállósággal rendelkezik.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek különböző maró közegekkel szemben.
A kiváló minőségű termoplasztikus poliuretánból (TPU) készült futófelület 94 Shore A keménységű és a keréktestre fröccsentéssel viszik fel. A futófelület nem hagy nyomot, csekély gördülési és fordulási ellenállással, valamint nagy kopásállósággal rendelkezik.
Kullanım
A görgőket termoplasztikus poliuretán futófelülettel használják szerszámkocsikban, görgős kocsikban vagy higiéniai területeken - például az élelmiszeriparban.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.