Görgősláb rögzítő rendszer nélkül gumi 95010-10025
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Tömör gumi futófelület, nyommentes
Mennyiségi egység
12,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
25
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
121
A
33
D1
11
D2
43
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
R
83
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
70
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
Ház, acéllemez, kerekek, szabványos tömör gumi abroncs, felni, poliamid.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgő hátfurattal. Kerekek, nyommentes szürke.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.