Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül gumi 95010-075251
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Tömör gumi futófelület, nyommentes
Mennyiségi egység
7,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
25
D=görgőátmérő
75
H=Teljes magasság
98
D1
11
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
60
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
Ház, acéllemez, kerekek, szabványos tömör gumi abroncs, felni, poliamid.
Kivitel
Ház, préselt. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgő hátfurattal. Kerekek, nyommentes szürke.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.