text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Kivitel 2
alumínium profilokhoz
Alak
C
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
galvanikusan horganyzott
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
136
L=Hossz
120
A
40
B1
40
D1
8,5
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L1
80
R
90
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
78
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acéllemez.
Kerekek, elasztikus tömörgumi.
Keréktest, poliamid 6.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Elasztikus tömörgumi, szürke.
Poliamid 6, fekete.
További információk
A két speciális kivitelű rögzítőlemezzel szinte univerzálisan alkalmazható bármely alumíniumprofilhoz. A standard termékválaszték különböző görgőket tartalmaz, mint pl. bakgörgőket vagy vezetőgörgőket fékkel vagy anélkül.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek sokféle maró közeggel szemben.
A kiváló minőségű elasztikus tömörgumiból készült futófelület 55° Shore A keménységgel rendelkezik. Ezt a bevonatot a poliamid keréktestre vulkanizálással viszik fel. A kiváló minőségű gumikeveréknek köszönhetően a futófelület csekély gördülési és elfordulási ellenállással rendelkezik. A futófelület vastag bevonatának köszönhetően a görgők különösen kímélik a padlózatot és zajtalanok.
Kullanım
Az elasztikus tömörgumiból készült futófelülettel rendelkező görgőket főleg ott használják, ahol nagyon fontos a szállítandó termék rezgéscsillapítása – pl. csempék vagy kerámia, de érzékeny elektronikus mérőkészülékek esetében is.
Hőmérséklet-tartomány
-20°C - +80°C
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak