text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-top rögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
60
D=görgőátmérő
250
H=Teljes magasság
305
A
75
B1
105
B3
140
D1
14
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
175
L1
140
R
200
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
1350
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
Ház, masszív hegesztett acélszerkezet. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház egy masszív hegesztett acélszerkezet., kormányzott görgő ház axiális mélyhornyú golyóscsapágy DIN 711 és kúpgörgős csapágy DIN 720 a forgókoszorúban, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak