Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95032-20050
- Vezetőgörgő ház 2-szeres csapágyazással (golyós- és kúpgörgős csapágy)
- Kerekek precíziós golyóscsapággyal
- Acél ház
- Acél felni
- Poliuretán futófelület, csekély gördülési ellenállás
Mennyiségi egység
367,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
200
H=Teljes magasság
245
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
140
L1
105
R
160
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
1000
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
Ház, masszív hegesztett acélszerkezet. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház egy masszív hegesztett acélszerkezet., kormányzott görgő ház axiális mélyhornyú golyóscsapágy DIN 711 és kúpgörgős csapágy DIN 720 a forgókoszorúban, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.