Emelőgörgő rögzítő rendszerrel poliuretán 95092-01-08040110
- Furatelrendezés megfelelő az alumínium profilokhoz
- Tömített golyóscsapágyazással
- Működtető karral könnyen kezelhető
- Rövid működtetési út egyidejűleg nagy löket esetén
- Nagyon nagy kiemelési erő
Mennyiségi egység
158,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszerrel
Kivitel 2
vezető görgő
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
fekete
D=görgőátmérő
80
H=Teljes magasság
125
A
56
Anyag
Futófelület
Poliamid, fekete
Anyag
Kerékabroncs
Poliamid, szürke
ESD
elektrosztatikus
kisülés
nem
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Terhelhetőség
kg
150
UNSPSC Code
31161550
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Keréktest háza: acéllemez.
Állítóláb háza: alumínium présöntvény.
Szerelőlap: acél.
Működtető kar: acél, védőbevonat PUR műanyag.
Állítóláb: Műanyag PA, üvegszemcse erősítésű. Orsó, acél.
Keréktárcsa: lásd a táblázatot.
Futófelület: lásd a táblázatot.
Állítóláb háza: alumínium présöntvény.
Szerelőlap: acél.
Működtető kar: acél, védőbevonat PUR műanyag.
Állítóláb: Műanyag PA, üvegszemcse erősítésű. Orsó, acél.
Keréktárcsa: lásd a táblázatot.
Futófelület: lásd a táblázatot.
Kivitel
Keréktest háza, horganyzott és kékre passzivált.
Állítóláb háza: alumínium színű, porszórt.
Szerelőlap: horganyzott.
Működtető kar: horganyzott, védőbevonat fekete.
Állítóláb: fekete. Orsó, horganyzott.
Keréktárcsa: lásd a táblázatot.
Futófelület: lásd a táblázatot.
Állítóláb háza: alumínium színű, porszórt.
Szerelőlap: horganyzott.
Működtető kar: horganyzott, védőbevonat fekete.
Állítóláb: fekete. Orsó, horganyzott.
Keréktárcsa: lásd a táblázatot.
Futófelület: lásd a táblázatot.
További információk
Vezető görgős kivitelű emelőgörgő integrált, szintezhető géplábbal. Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Csavarozott keréktengely. Az ergonomikus kialakítású működtető kar, amely nem forog a görgővel együtt, könnyű kezelhetőséget biztosít. A rövid működtetési útnak, és egyidejűleg nagy emelőlöketnek és emelőerőnek köszönhetően nehezebb eszközök is könnyen megemelhetők és biztonságosan rögzíthetők. A nagy mértékű, akár 1:20 emelőaránynak köszönhetően 200 kg súly felemeléséhez csupán 10 kg-ra van szükség. Az állítóláb talpára szerelt csúszásgátló lemez megakadályozza az állítóláb elcsúszását és ezzel egyidejűleg kíméli a padlót.
Szálak felcsavarodása elleni védelemmel és integrált szerelőlappal az alumínium profilok rögzítéséhez 40 és 45 mm-es raszterméretben túlnyúlás nélkül.
Szálak felcsavarodása elleni védelemmel és integrált szerelőlappal az alumínium profilok rögzítéséhez 40 és 45 mm-es raszterméretben túlnyúlás nélkül.
Rajzi hivatkozás
1) forgatható
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.