Emelőgörgő rögzítő rendszerrel poliamid 95090-01-063291
- Furatelrendezés megfelelő az alumínium profilokhoz
- Tömített golyóscsapágyazással
- Állítható magasságú
Mennyiségi egység
63,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszerrel
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
alumínium
B=hevederszélesség
29
D=görgőátmérő
62
H=Teljes magasság
103
A
46
H1
119
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
R
77,5
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
500
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, alumínium présöntvény.
Csatlakozó karima, acél.
Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.
Állítóláb, kemény gumi.
Rögzítőkerék, poliamid.
Csatlakozó karima, acél.
Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.
Állítóláb, kemény gumi.
Rögzítőkerék, poliamid.
Kivitel
Ház porszórt, fehér alumínium, mint RAL 9006.
Csatlakozó karima horganyzott.
Görgő fekete.
Állítóláb fekete.
Rögzítőkerék, narancsszínű, mint RAL2004.
Csatlakozó karima horganyzott.
Görgő fekete.
Állítóláb fekete.
Rögzítőkerék, narancsszínű, mint RAL2004.
További információk
Emelőgörgő integrált állítólábbal. Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Magaságállítás 13-as villáskulccsal vagy integrált állítókerékkel. Csavarozott keréktengely.
Teherbíró emelőgörgő integrált csatlakozó karimával az alumínium profilok rögzítéséhez 40 és 45 mm-es raszterméretben túlnyúlás nélkül.
Teherbíró emelőgörgő integrált csatlakozó karimával az alumínium profilok rögzítéséhez 40 és 45 mm-es raszterméretben túlnyúlás nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.