text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
alumínium
B=hevederszélesség
18
D=görgőátmérő
45
H=Teljes magasság
72
A
32
B1
-
B2
-
B3
58
D1
M8x12
H1
82
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
-
L1
-
R
54,5
Rögzítési mód
hátfurat
SW
40
Terhelhetőség kg
180
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
Ház, alumínium présöntvény.
Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.
Állítóláb, kemény gumi.
Kivitel
Ház, porbevonatú, elefántcsont.
Acél elemek, horganyzott, kék passzivált.
Görgő, állítóláb, fekete.
További információk
Emelőgörgő integrál állítólábbal. Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Magasságállítás 13-as villáskulccsal vagy integrált állítókerékkel. Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak