text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
200
H=Teljes magasság
235
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
140
L1
105
R
165
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
400
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
Ház, acéllemez, keréktest PA 6, kopásálló poliuretán futófelülettel.
Kivitel
Ház, préselt. Kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
A kerekek törésbiztosak, karbantartásmentesek és korrózióállóak. Keréktengely, csavarozott. Kerekek nem hagynak nyomot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak