{"product":{"productId":"agid.36914","price":24.21,"name":"Acéllemez vezető- és bakgörgőkkel, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, nagy teherbírású kivitel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
Több
Kevesebbet
Acéllemez-bakgörgők, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, nagy teherbírású kivitel
kezdet
24,21 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Acéllemez-vezetőgörgők, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, nagy teherbírású kivitel
kezdet
26,90 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Acéllemez-vezetőgörgők, stop fix, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, nagy teherbírású kivitel
kezdet
39,78 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása ≤ 10⁴Ω.
Kullanım
Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.