text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
37
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
150
A
40
B2
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
L
100
L1
80
R
102,5
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
200
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
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak