Görgősláb stop-fix rögzítő rendszerrel gumi 95018-100372
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek görgőscsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Tömör gumi futófelület, ütésálló
Mennyiségi egység
57,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
125
A
36
B2
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
L
100
L1
80
R
86
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
170
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
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.