Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül gumi 95018-200501
- Kerekek görgőscsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid felni
- Tömör gumi futófelület, ütésálló
Mennyiségi egység
82,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
200
H=Teljes magasság
235
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
L
140
L1
105
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
400
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
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Ház préselt. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.