text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
160
H=Teljes magasság
195
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
L
140
L1
105
R
140
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
135
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
Ház és felni acéllemez, kerekek tömör gumi abronccsal, acélcső agy.
Kivitel
Ház és felni préselt. Kormányzott görgő háza kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak