text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
160
H=Teljes magasság
195
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
L
140
L1
105
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
135
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
Ház és felni acéllemez, kerekek tömör gumi abronccsal, acélcső agy.
Kivitel
Ház és felni préselt. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak