text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
37,5
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
150
B2
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
görgőscsapágy
L
100
L1
80
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
100
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
Ház és felni acéllemez, kerekek tömör gumi abronccsal, acélcső agy.
Kivitel
Ház és felni préselt. Kerekek görgőscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak