Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95025-01-101500501
- Egyszerű és erőtakarékos kezelés
- Nagy dinamikus teherbírás
- Alacsony gördülési ellenállások
- Vékony futófelület
- Padlókímélő
Mennyiségi egység
177,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
kis gördülési ellenállással
Terméktípus
nehéz kivitel
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
150
H=Teljes magasság
197
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
140
L1
105
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
500
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
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be. Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.