Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliamid 95034-125401
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid kerék, kopásálló
Mennyiségi egység
21,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
150
B1
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
100
L1
80
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
200
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
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház, préselt. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
A PA 6 kerekek csekély gördülőellenállással rendelkeznek, korrózióállóak, kopásállóak és különösen ütésállóak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.