Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliamid 95036-15050
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid kerék, kopásálló
Mennyiségi egység
95,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
150
H=Teljes magasság
197
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
140
L1
105
R
140
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
400
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
Keréktengely, csavarozott. A kerekek különösen ütésállóak és rendkívül kopásállóak.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel megerősítve. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Ház, erős acéllemez, kerekek, PA 6.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.