Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliamid 95036-100371
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid kerék, kopásálló
Mennyiségi egység
26,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
37
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
140
B1
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
100
L1
80
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
280
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
Ház, erős acéllemez, kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház préselt.
További információk
Keréktengely, csavarozott. A kerekek különösen ütésállóak és rendkívül kopásállóak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.