Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliamid 95040-100373
- Vezetőgörgő ház 2-szeres golyóscsapágyazással és edzett csapágycsészékkel
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Poliamid kerék, kopásálló
Mennyiségi egység
114,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
37
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
140
A
45
B1
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
100
L1
80
R
95
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
500
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
Ház, erős acéllemez. Kerekek, minőségi PA 6.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel még jobban megerősített.
További információk
Az edzett csapágycsészék révén a görgők különösen ütésállóak. A kerekek rendkívül kopásállóak. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.