text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
37
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
140
B1
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
100
L1
80
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
500
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
Ház, erős acéllemez. Kerekek, minőségi PA 6.
Kivitel
Ház préselt.
További információk
Az edzett csapágycsészék révén a görgők különösen ütésállóak. A kerekek rendkívül kopásállóak. Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak