Görgősláb rögzítő rendszer nélkül termoplaszt 95046-11200050
- Higiéniai területeken való használatra alkalmas
- Optikailag észlelhető
- Zajcsillapító
- Nagyfokú menetkényelem
- Alacsony gördülési és forgási ellenállás
Mennyiségi egység
129,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
higiéniai területre
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
200
H=Teljes magasság
235
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
140
L1
105
R
165
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
400
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.