Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül termoplaszt 95046-111250401
- Higiéniai területeken való használatra alkalmas
- Optikailag észlelhető
- Zajcsillapító
- Nagyfokú menetkényelem
- Alacsony gördülési és forgási ellenállás
Mennyiségi egység
53,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
higiéniai területre
Terméktípus
futófelülettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
150
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
100
L1
80
L2
76
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
250
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
Acéllemez ház.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.