{"product":{"productId":"agid.36922","price":19.4,"name":"Acéllemez vezető- és bakgörgők, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, standard kivitel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
Több
Kevesebbet
Acéllemez-bakgörgők, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, standard kivitel
kezdet
19,40 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Acéllemez-vezetőgörgők, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, standard kivitel
kezdet
22,59 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Acéllemez-vezetőgörgők, stop fix, elektromosan vezetőképes, gumi futófelület, standard kivitel
kezdet
36,57 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása ≤ 10⁴Ω.
Kullanım
Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.