Görgősláb rögzítő rendszer nélkül termoplaszt 95016-1110032
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelemhez
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek siklócsapággyal
- Acéllemez ház
- Tömör gumi futófelület, nyommentes
Mennyiségi egység
28,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
elektromosan vezetőképes
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
125
A
36
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
100
L1
80
L2
76
R
86
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
70
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
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása ≤ 10⁴Ω.
Kullanım
Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.