text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
elektromosan vezetőképes
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
160
H=Teljes magasság
195
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
140
L1
105
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
130
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
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház préselt.
Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása ≤ 10⁴Ω.
Kullanım
Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak