Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül gumi 95025-101250401
- Egyszerű és erőtakarékos kezelés
- Nagy dinamikus teherbírás
- Alacsony gördülési ellenállások
- Vékony futófelület
- Padlókímélő
Mennyiségi egység
124,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
kis gördülési ellenállással
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
150
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
100
L1
80
L2
76
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
200
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
Acéllemez ház.
Minőségi elasztikus tömör gumi kerekek.
Minőségi, törésálló poliamid vagy alumínium présöntvény keréktestek.
Minőségi elasztikus tömör gumi kerekek.
Minőségi, törésálló poliamid vagy alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be. Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.