Görgősláb rögzítő rendszer nélkül acél 95020-12550
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek golyóscsapággyal
- Acéllemez ház
- Acél felni
- Tömör gumi futófelület, ütésálló
Mennyiségi egység
128,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
gumi
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
170
A
55
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
140
L1
105
R
117,5
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
280
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
Ház erős acéllemezből, kerekek acélhuzal erősítésű Elastik tömör gumi abronccsal. Hegesztett acél keréktest.
Kivitel
Ház préselt. Erősített villa, fenéklemez és közép csap. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, edzett csapágycsészékkel. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a görgők és kerekek különösen ütésállóak, és magas élettartammal bírnak. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.