Görgősláb stop-top rögzítő rendszerrel poliuretán 95030-200502
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Acéllemez ház
- Acél felni
- Poliuretán futófelület, csekély gördülési ellenállás
Mennyiségi egység
299,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-top rögzítő rendszerrel
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
200
H=Teljes magasság
245
A
70
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
140
L1
105
R
170
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
900
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
Ház, erős acéllemez. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel még jobban megerősített.
További információk
Ezek a görgők és kerekek különösen ellenállóak az ütésekkel szemben. A kerekek kopásállóak, rugalmasak és zajmentesek. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.