Görgősláb stop-top rögzítő rendszerrel poliuretán 95028-160502
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek precíziós golyóscsapággyal
- Acéllemez ház
- Alumínium felni
- Poliuretán futófelület, csekély gördülési ellenállás
Mennyiségi egység
173,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-top rögzítő rendszerrel
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
160
H=Teljes magasság
202
A
63
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
140
L1
105
R
143
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
550
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
Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.
A kerekek 125 mm-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
A kerekek 125 mm-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.