Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95028-12540
- Vezető görgő 2-szeres golyóscsapágyazással
- Kerekek precíziós golyóscsapággyal
- Acéllemez ház
- Alumínium felni
- Poliuretán futófelület, csekély gördülési ellenállás
Mennyiségi egység
83,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
125
H=Teljes magasság
155
A
48
B1
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
100
L1
80
R
110,5
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
250
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
Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.
A kerekek 125 mm-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
A kerekek 125 mm-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.