text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
40
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
130
B1
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
100
L1
80
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
250
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
Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.
A kerekek 125 mm-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak