text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
kompakt kivitel
Alak
C
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
33
D=görgőátmérő
50
H=Teljes magasság
73
A
29
B1
45
B2
51
B3
66
D1
8,5
D2
-
Görgő anyaga
poliuretán
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
90
L1
75
L2
61
R
54
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
150
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
Ház, acéllemez, horganyzott és kék passzivált.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.
Kivitel
Ház préselt.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.

Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.

Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak