Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliamid 95045-0352802
- 2-szeres golyóscsapágyazás
- Golyóvédelem
- Poliuretán görgő: halk, csekély gördülési ellenállás, padlókímélő
- Poliamid görgő: igen csekély gördülési ellenállás, igen kopásálló
Mennyiségi egység
44,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Kivitel 2
kompakt kivitel
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
28
D=görgőátmérő
35
H=Teljes magasság
50
A
15
B1
-
B2
-
B3
-
D1
11
D2
43
Görgő
anyaga
poliamid
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
-
L1
-
L2
-
R
32,5
Rögzítési mód
hátfurat
Terhelhetőség
kg
100
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
Ház, acéllemez, horganyzott és kék passzivált.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.
Kivitel
Ház préselt.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággyal.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott.
Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.
Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.
Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.