Golyós görgő rugóelemekkel acél horganyzott 95154-245
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Egyenletes terheléseloszlást tesznek lehetővé
- Sokoldalúan alkalmazható
- Túlterhelés elleni védelem végütköző révén
Mennyiségi egység
243,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
rugóelemekkel
Alak
C
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
85
D=átmérő
66,4
H1=Magasság
35,6
H=Magasság
100,5
Alapteherbírás C
(N)
2770
Anyag
Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag
Támasztó golyó
Nemesacél
DK
45
Előfeszítő erő
(N)
2280
H2
24,2
Rögzítési mód
bepréselés
Tűrés
előfeszítő és végerőhöz
(%)
+15 / -7,5
Végerő
(N)
2770
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél, horganyzott.
További információk
A rugóelemekkel rendelkező golyós görgők lehetővé teszik az egyenetlen felületű áruk egyenletes tehereloszlását. Gépekben, úgymint vágóprésekben, hajlítóprésekben stb., történő alkalmazás esetén a megmunkálási folyamat befejeztével az elem megemeli a munkadarabot, amely ily módon legördíthető.
Végerő (N) esetén a golyós görgő teljesen elmerül.
Végerő (N) esetén a golyós görgő teljesen elmerül.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.