text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
rugóelemekkel
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
62
D=átmérő
48,2
H1=Magasság
24,4
H=Magasság
70
Alapteherbírás C (N)
1600
Anyag Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag Támasztó golyó
Nemesacél
DK
30
Előfeszítő erő (N)
1350
H2
17,7
Rögzítési mód
bepréselés
Tűrés előfeszítő és végerőhöz (%)
+15 / -7,5
Végerő (N)
1600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél, horganyzott.
További információk
A rugóelemekkel rendelkező golyós görgők lehetővé teszik az egyenetlen felületű áruk egyenletes tehereloszlását. Gépekben, úgymint vágóprésekben, hajlítóprésekben stb., történő alkalmazás esetén a megmunkálási folyamat befejeztével az elem megemeli a munkadarabot, amely ily módon legördíthető.

Végerő (N) esetén a golyós görgő teljesen elmerül.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak