text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
rögzítőelemmel
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
55
D=átmérő
45±0,1
H1=Magasság
13,8
H=Magasság
37
Alapteherbírás C (N)
3000
Anyag Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag Támasztó golyó
Nemesacél
DK
30
Felfogó-Ø DB
46 +0,5
H2
4
Rögzítési mód
rugós fedél
S
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél, horganyzott.
További információk
A rögzítőelemmel rendelkező golyós görgők könnyen fel- és leszerelhetők a funkcionális oldal felől. A rögzítés rugós karmokkal történik. Ezek a rögzítőfuratban nagy tűréseket tesznek lehetővé.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
S = a felfogóelem minimális névleges vastagsága.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak