Golyós görgő Ház nemesacél fémtiszta 95156-01-330
- Hosszú élettartam
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Portömítés és öntisztító nyílások
Mennyiségi egység
65,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Ház
Kivitel 2
masszív kivitel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
55
D=átmérő
45±0,080
H1=Magasság
13,8±0,2
H=Magasság
36,8
Acélkulcs
1.4021
Alapteherbírás C
(N)
2000
Anyag
Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag
Támasztó golyó
Nemesacél
DK
30
H2
3,4
Rögzítési mód
bepréselés
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
Csapágyelemek 1.4021 nemesacélból.
Ház 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A teljes acél golyós hengerek nagy terhelés melletti hosszú élettartamra lettek tervezve.
Portömítések és öntisztító nyílások már telepítve vannak az egységekben.
Minden egység szilárd acél testtel és edzett felülettel kerül kiszállításra.
Portömítések és öntisztító nyílások már telepítve vannak az egységekben.
Minden egység szilárd acél testtel és edzett felülettel kerül kiszállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
2) Hordozó golyó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.