Golyós görgő Mini acél horganyzott 95180-1105
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Sokoldalúan alkalmazható
Mennyiségi egység
36,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Mini
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
13
D=átmérő
13
H1=Magasság
1
H=Magasság
24
L=menethossz
15
Alapteherbírás C
(N)
100
Anyag
Terhelt golyó
Acél
Anyag
Támasztó golyó
Acél
D2
M6
DK
4,8
Rögzítési mód
menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél kivitel:
Nagy teherbírású golyó, acél.
Teherviselő golyók, acél.
Ház, acél, horganyzott.
Burkolat, acél, horganyzott.
Nemesacél kivitel:
Nagy teherbírású golyó.
Teherviselő golyók, nemesacél.
Ház, nemesacél.
Burkolat, alumínium.
Nagy teherbírású golyó, acél.
Teherviselő golyók, acél.
Ház, acél, horganyzott.
Burkolat, acél, horganyzott.
Nemesacél kivitel:
Nagy teherbírású golyó.
Teherviselő golyók, nemesacél.
Ház, nemesacél.
Burkolat, alumínium.
További információk
A golyós görgők beépített csapágycsészével rendelkező házból, burkolatból, terhelt golyóból és több támasztó golyóból állnak. Mérőműszerekben, tisztatéri anyagszállításnál és miniatűr műszerekben történő alkalmazásra.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Általános tűrések ± 0,3mm.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Általános tűrések ± 0,3mm.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
2) Hordozó golyó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.