text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Ház
Kivitel 2
masszív kivitel
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
117
D=átmérő
100±0,1
H1=Magasság
29,5
H=Magasság
77,5
Alapteherbírás C (N)
10000
Anyag Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag Támasztó golyó
Nemesacél
DK
57,1
H2
5
Rögzítési mód
bepréselés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél, horganyzott.
További információk
A masszív acéllemezes golyós görgők még erős ütő igénybevételek és szélsőséges feltételek mellett is működőképesek maradnak.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak