Golyós görgő Ház POM 95153-1511
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Ideális megoldás érzékeny áruk szállításához
- Résmentes és zárt fedél
- Egyszerű tisztítás
Mennyiségi egység
10,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Ház
Alak
A
Alaptest
anyaga
POM
Komponens
anyaga
POM
D1=Külső átmérő
31±0,2
D=átmérő
24±0,1
H1=Magasság
9,5±0,2
H=Magasság
20,5±0,2
Alapteherbírás C
(N)
200
Anyag
Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag
Támasztó golyó
Nemesacél
DK
15,875
H2
4,5
Rögzítési mód
bepréselés
UNSPSC Code
36129190
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
Ház és fedél, POM.
Hordozó görgő, nemesacél.
Tehergörgő, nemesacél vagy műanyag
Hordozó görgő, nemesacél.
Tehergörgő, nemesacél vagy műanyag
Kivitel
Nemesacél, edzett.
További információk
A golyós görgők tanúsítvánnyal rendelkező kék színű műanyagból készülnek, amelyek alkalmasak az élelmiszeripari felhasználásra. A golyós görgők résmentes, zárt fedéllel rendelkeznek, ezáltal nem képződnek szennyezett élek.
A ház alján található tisztító nyílásokon keresztül különösen egyszerű a golyós görgők tisztítása.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Szállítási sebesség max. 1,5 m/s.
Élelmiszerkonform: Food Grade, EU-rendelet 1935/2004, EU-rendelet 10/2011.
Fedél és ház, POM, targolyók nemesacél, terhelt golyó POM vagy nemesacél.
A ház alján található tisztító nyílásokon keresztül különösen egyszerű a golyós görgők tisztítása.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Szállítási sebesség max. 1,5 m/s.
Élelmiszerkonform: Food Grade, EU-rendelet 1935/2004, EU-rendelet 10/2011.
Fedél és ház, POM, targolyók nemesacél, terhelt golyó POM vagy nemesacél.
Hőmérséklet-tartomány
-30°C - +50°C (max. +30°C műanyag tehergörgők esetében)
Rajzi hivatkozás
1) Terhelt golyó
2) Támasztó golyó
2) Támasztó golyó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.