Golyós görgő Ház acél horganyzott 95150-222
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Sokoldalúan alkalmazható
- Filc tömítés a szennyeződések ellen
Mennyiségi egység
19,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Ház
Alak
C
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
45
D=átmérő
36±0,2
H1=Magasság
9,8
H=Magasság
30
Alapteherbírás C
(N)
1600
Anyag
Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag
Támasztó golyó
Nemesacél
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Rögzítési mód
bepréselés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél, horganyzott vagy nemesacél.
További információk
A acéllemez házas golyós görgők filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
D alak: fedél, ház és golyók, nemesacél
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
D alak: fedél, ház és golyók, nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.