Golyós görgő Ház acél horganyzott 95152-130
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Ideális megoldás érzékeny áruk szállításához
- Filc tömítés a szennyeződések ellen
Mennyiségi egység
42,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Ház
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
55
D=átmérő
45±0,080
H1=Magasság
13,6
H=Magasság
37
Alapteherbírás C
(N)
250
Anyag
Terhelt golyó
poliamid
Anyag
Támasztó golyó
Acél
DK
30
H2
4
Rögzítési mód
bepréselés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél, horganyzott.
Nagy teherbírású golyó, poliamid PA 66.
Nagy teherbírású golyó, poliamid PA 66.
További információk
A műanyag golyós görgők kiválóan alkalmasak érzékeny áruk, mint például üveg vagy polírozott alumínium-, sárgaréz- és acéllemezek szállítására.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, nemesacél
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.