Golyós görgő acél horganyzott 95161-2219
- Kiváló teherbírás
- Könnyű irányváltás
- Pontos pozicionálás
Mennyiségi egység
93,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Alak
B
Alaktípus
szorítás nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
golyó, poliamid
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
63
D=átmérő
50
H=Magasság
25
Anyag
Terhelt golyó
poliamid
Anyag
Támasztó golyó
Nemesacél
D2
6,5
DK
19
H1
2
UNSPSC Code
31161550
max. terhelés
kg-ban,
golyók felfelé
120
max. terhelés
kg-ban,
golyók lefelé
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél ház.
Poliamid kar.
1.4034 nemesacél vagy poliamid nagy teherbírású golyó.
Poliamid kar.
1.4034 nemesacél vagy poliamid nagy teherbírású golyó.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A beszorítható golyóval ellátott golyós görgők alkalmasak szállításra érzékeny áruk, például üveg vagy csiszolt alumínium, sárgaréz és acéllemezek szállítására és pozicionálására. Ezenkívül a golyós görgők a szokásos görgők alternatívájaként használhatók, amelyekkel az alacsony profilok könnyen szállíthatók és pozicionálhatók, például kiskereskedelemben, gyártásban vagy otthon.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.