Golyós görgő acél horganyzott 95161-2119
- Kiváló teherbírás
- Könnyű irányváltás
- Pontos pozicionálás
Mennyiségi egység
102,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Alak
A
Alaktípus
szorítással
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
golyó, poliamid
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
63
D=átmérő
50
H=Magasság
25
A
48
Anyag
Terhelt golyó
poliamid
Anyag
Támasztó golyó
Nemesacél
D2
6,5
DK
19
H1
2
UNSPSC Code
31161550
max. terhelés
kg-ban,
golyók felfelé
120
max. terhelés
kg-ban,
golyók lefelé
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél ház.
Poliamid kar.
1.4034 nemesacél vagy poliamid nagy teherbírású golyó.
Poliamid kar.
1.4034 nemesacél vagy poliamid nagy teherbírású golyó.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A beszorítható golyóval ellátott golyós görgők alkalmasak szállításra érzékeny áruk, például üveg vagy csiszolt alumínium, sárgaréz és acéllemezek szállítására és pozicionálására. Ezenkívül a golyós görgők a szokásos görgők alternatívájaként használhatók, amelyekkel az alacsony profilok könnyen szállíthatók és pozicionálhatók, például kiskereskedelemben, gyártásban vagy otthon.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.