text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tűrésgyűrű
Alaptest anyaga
rugóacél szalag
D=átmérő
62
Beszerelési méretek D1
64,1 +0,3
Beszerelési méretek H
15
Furatbeállító gyűrű az alábbi golyós görgőkhöz
95150-.45
UNSPSC Code
31161550
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
Rugószalagacél.
További információk
Az átmérőcsökkentő gyűrűk használatával nagy tűrésmező valósítható meg az összekapcsolandó elemek között.
A golyós görgők gyorsan és költségtakarékosan beszerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Tűrés gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak