Tűrésgyűrű rugóacél szalag 95164-045
- Nagyobb tűrésmezőt tesznek lehetővé az összekapcsolandó elemek között
- Gyorsan és költséghatékonyan beszerelhető golyós görgők
Mennyiségi egység
1,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tűrésgyűrű
Alaptest
anyaga
rugóacél szalag
D=átmérő
45
Beszerelési méretek
D1
46,7 +0,2
Beszerelési méretek
H
12
Furatbeállító gyűrű az alábbi golyós görgőkhöz
95150-.30 / 95152-.30
UNSPSC Code
31161550
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
Rugószalagacél.
További információk
Az átmérőcsökkentő gyűrűk használatával nagy tűrésmező valósítható meg az összekapcsolandó elemek között.
A golyós görgők gyorsan és költségtakarékosan beszerelhetők.
A golyós görgők gyorsan és költségtakarékosan beszerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Tűrés gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.